- 产品分类
- 移动车辆和工程机械系统
- 控制器
- 具有高保护要求的控制器
- CR7132
用于移动机械的可编程安全控制器
CR7132
R360/SafetyControllerEX/32
用于移动机械的可编程安全控制器
CR7132
R360/SafetyControllerEX/32
- 用于车辆和移动机器的复杂控制功能
- 经认证的安全控制器,支持CANopen Safety
- 有众多多功能、可配置的输入和输出通道
- 适用多种通信任务的高性能 CAN 接口
- 可使用CODESYS 2.3按照IEC 61131-3自由编程
該產品即將/已停產
替代产品: CR721S 产品比较: CR7132 / CR721S 请注意: 如果选择替代产品和附件,其技术参数可能有所不同。
请勿用于新项目。
电气数据
工作电压 [V] | 8...32 DC |
---|
总的输入/输出
输入和输出总数 | 80 |
---|---|
输入和输出总数 | 数字输入数: 32; 模拟量输入数: 32; 频率输入数: 32; 数字输出数量: 48 |
输入
频率输入数 | 32 |
---|---|
数字输入数 | 32 |
模拟量输入数 | 32 |
模拟输入(电流) [mA] | 0...20 |
模拟输入(电压) [V] | 0...32 |
输出
数字输出数量 | 48 |
---|---|
PWM输出数 | 32 |
PWM-I输出数 | 32 |
H桥输出数 | 4 |
软件/编程
参数设定 | 输入/输出功能 |
---|---|
符合IEC 61131-3标准的PLC功能 | 有 |
接口
CAN接口数 | 4 |
---|---|
R232接口数 | 1 |
USB接口数 | 1 |
安全分类
标准 |
|
---|
机械技术数据
重量 [g] | 2025.5 |
---|---|
尺寸 [mm] | 153 x 43 x 277 |
注释
说明 | 请勿用于新项目。 |
---|---|
包装单位 | 1 件 |