用于不间断电源的保护模块
DF2520
Fuse/Combi/24VDC/2x1-10A
用于不间断电源的保护模块
DF2520
Fuse/Combi/24VDC/2x1-10A
应用
安装 | 导轨 TH35; 根据 EN 60715 |
---|
电气数据
工作电压 [V] | 按照SELV/PELV |
---|---|
额定电压DC [V] | 24 |
输入电压DC [V] | 19.2...30 |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
断电保持时间(额定电压24 V DC) [ms] | 10 |
闭路电流 [mA] | 12 |
频道数 | 2 |
额定电流 [A] | 1...10 |
额定电流(故障安全元件) [A] | 16 |
输出
总负载电容 [mF] | 20 |
---|
工作条件
环境温度 [°C] | -25...60 |
---|---|
存储温度 [°C] | -40...70 |
外壳防护等级 | IP 20; (前面的) |
污染度 | 2 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
---|
机械技术数据
重量 [g] | 81.7 |
---|---|
尺寸 [mm] | 80 x 12.5 x 98 |
显示器/操作件
显示 |
|
||
---|---|---|---|
元件 |
|
电气连接
接口 | 插接式端: |
---|
图表
输出曲线
|
|
---|