电子断路器的电源供应模块
DF3210
Supply Module 24VDC/reverse
电子断路器的电源供应模块
DF3210
Supply Module 24VDC/reverse
电气数据
工作电压 [V] | 按照SELV/PELV |
---|---|
额定电压DC [V] | 24 |
输入电压DC [V] | 19.2...30 |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
断电保持时间(额定电压24 V DC) [ms] | 10 |
输入电流(额定电压24 V DC) [A] | 40 |
闭路电流 [mA] | 0.2 |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...60 |
---|---|
存储温度 [°C] | -40...70 |
外壳防护等级 | IP 20; (前面的) |
污染度 | 2 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
---|
机械技术数据
重量 [g] | 61 |
---|---|
尺寸 [mm] | 80 x 12.5 x 98 |
电气连接
接口 | 插接式端: |
---|