- 产品分类
- 传感器
- 速度传感器
- 用于易爆区域的紧凑型速度监控器
- DI521A
用于速度监控的紧凑型估算单位
DI521A
DIA3010-ZPKG/US/3D
用于速度监控的紧凑型估算单位
DI521A
DIA3010-ZPKG/US/3D
产品特征
电气设计 | PNP |
---|---|
输出功能 | 常开 |
感应距离 [mm] | 10 |
尺寸 [mm] | M30 x 1.5 / L = 92.3 |
应用
应用 | 简捷估算低于设定值的旋转及直线运动; 锁定 |
---|
电气数据
额定电压DC [V] | 10...36 |
---|---|
电流损耗 [mA] | < 20 |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
输出
输出数量 | 1 |
---|---|
电气设计 | PNP |
输出功能 | 常开 |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 250 |
开关量输出短暂的电流负载 [mA] | 250 |
短路保护 | 有 |
过载保护 | 有 |
监控范围
感应距离 [mm] | 10 |
---|---|
检测距离可设 | 否 |
工作距离 [mm] | 0...8.1 |
测量/设定范围
设定范围 [Imp/min] | 5...3600 |
---|---|
测量原理 | 电感式 |
精度/偏差
校正系数 | 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.5 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3 |
---|---|
迟滞 [Sr的百分比] | 10 |
反应时间
启动延迟 [s] | 15 |
---|---|
阻尼频率最大值 [Imp/min] | 18000 |
软件/编程
开关点调整 | 多匝电位计 |
---|
工作条件
环境温度 [°C] | -25...60 |
---|---|
存储温度 [°C] | -25...60 |
外壳防护等级 | IP 65; IP 67 |
认证/测试
许可证 | IECEx BVS 17.0094X | ||
---|---|---|---|
ATEX标记 |
|
||
EMC电磁兼容 |
|
||
抗冲击 |
|
||
抗震 |
|
||
MTTF [年] | 3262 |
机械技术数据
重量 [g] | 264 |
---|---|
安装 | 齐平安装 |
尺寸 [mm] | M30 x 1.5 / L = 92.3 |
螺纹代号 | M30 x 1.5 |
原材料 | 黄铜 特殊镀层; PA; 特种钢; TPE-U |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
附件
供货范围 |
|
---|
电气连接
接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A |
---|