用于速度监控的紧凑型估算单位
DI6001
DGA4012-WPKG/US
用于速度监控的紧凑型估算单位
DI6001
DGA4012-WPKG/US
- 针对旋转速度,有关速度过慢的可靠非接触式监控
- 2 合 1:在紧凑外壳中包含速度传感器和评估单元
- 通过指导按钮对开关点进行轻松设定
- 用于直接连接至 PLC
- 安装复杂度降低
请勿用于新项目。
产品特征
电气设计 | PNP |
---|---|
输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) |
感应距离 [mm] | 12 |
外壳 | 螺纹结构 |
尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 68 |
应用
特殊的性能 | 镀金触点 |
---|---|
应用 | 估算低于设定值的旋转及直线运动; 锁定 |
电气数据
额定电压DC [V] | 10...36 |
---|---|
电流损耗 [mA] | < 15 |
防护等级 | II |
反相保护 | 有 |
输出
电气设计 | PNP |
---|---|
输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 250; (脉冲输出: 15) |
短路保护 | 有 |
短路保护类型 | 脉冲 |
过载保护 | 有 |
监控范围
感应距离 [mm] | 12 |
---|---|
检测距离可设 | 否 |
测量/设定范围
设定范围 [Imp/min] | 3...6000 |
---|---|
测量原理 | 电感式 |
精度/偏差
校正系数 | 钢: 1 / 特种钢: 0.8 / 黄铜: 0.5 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3 |
---|---|
迟滞 [Sr的百分比] | 10 |
反应时间
启动延迟 [s] | 0...15 |
---|---|
阻尼频率最大值 [Imp/min] | 18000 |
软件/编程
开关点调整 | Teach示教功能 |
---|
工作条件
环境温度 [°C] | -20...80 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 67 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [年] | 1031 | ||
UL认证 |
|
机械技术数据
重量 [g] | 67.5 |
---|---|
外壳 | 螺纹结构 |
安装 | 非齐平安装 |
尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 68 |
螺纹代号 | M18 x 1 |
原材料 | 不锈钢(1.4571/316Ti ); PBT |
拧紧扭矩 [Nm] | 35 |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
电气连接
接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的 |
---|