- 产品分类
- 传感器
- 液位传感器
- 用于液位监控的估算单元
- DL0201
用于液位监控/控制的估算单元
DL0201
L200/LM-1/110-240VAC 24VDC
用于液位监控/控制的估算单元
DL0201
L200/LM-1/110-240VAC 24VDC
- 可调节的开启和关闭延迟
- 指示运行、输入、输出和版本的清晰可见 LED
- 防止过溢或干运行,存储罐的保护
- 用于泵和阀的可靠磨损保护
- 快速省时的导轨安装
产品特征
外壳 | 用于DIN轨道安装的外壳 |
---|
应用
应用 | 防止过溢或干运行,存储罐的保护 |
---|
电气数据
工作电压公差2 [%] | > 20 |
---|---|
额定电压AC [V] | 110...240 |
额定电压DC [V] | 27 |
额定电压公差 [%] | > 20 |
额定电压公差2 [%] | 20...10 |
额定频率AC [Hz] | 50...60 |
绝缘等级 [V] | 9 |
消耗功率AC最大值 [W] | 6 |
消耗功率DC最大值 [W] | 4 |
用于传感器的辅助能量DC [V] | 18.5...30; (SELV, ≤ 100 mA) |
总的输入/输出
输入和输出总数 | 数字输出数量: 1; 继电器输出数: 1 |
---|
输出
数字输出数量 | 1 |
---|---|
继电器输出数 | 1 |
继电器接口容量 | 4 A (240 V AC); 6 A (30 V DC); (欧姆阻力) |
短路保护 | 有 |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...60 |
---|---|
存储温度 [°C] | -25...70 |
允许最大的相对空气湿度 [%] | 80; (40 °C: 50 % 非凝结) |
海拔高度最大值 [m] | 2000 |
外壳防护等级 | IP 20 |
防护等级接线端子 | IP 20 |
污染度 | 2; (≤ 240 V AC) |
认证/测试
MTTF [年] | 224 | ||
---|---|---|---|
UL认证 |
|
机械技术数据
重量 [g] | 242.5 |
---|---|
外壳 | 用于DIN轨道安装的外壳 |
安装方式 | 导轨; (TH35 EN 60715) |
原材料 | 塑料: PC-GF20 |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
附件
供货范围 |
|
---|
电气连接
接口 | 插脚头: 4 x ; 间距: 5.0 mm |
---|