• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 产品分类
  2. DN2112

开关电源24 V DC

DN2112

POWER SUPPLY/24VDC/4A/CLASS 2

开关电源24 V DC

DN2112

POWER SUPPLY/24VDC/4A/CLASS 2

  • 适用于控制器、传感器、执行器和工业电子器件的调制电源
  • 得益于高效率的低功率损耗
  • 高干线缓冲时间
  • 能量储备高
  • 控制柜发热量低
停产产品 - 存档登录
  • ce
电气数据
额定电压AC [V] < 230
额定频率AC [Hz] 47...63
输入电压DC [V] 210...375
输入电压范围AC [V] 85...132 / 176...264
防护等级 I; (IEC 61140)
开机延迟时间最大值 [ms] 20
开机延迟时间 [s] < 20
输出电压公差 [%] 1...5
输出电压最小值时的输出电流最大值 [A] 4
输出电路的数量 1
剩余波纹最大值 [%] 0.1
Derating降低额定值 [W/K] 3 (60...70 °C)
输出
短路保护
过载保护
工作条件
环境温度 [°C] -10...60
外壳防护等级 IP 20
认证/测试
EMC电磁兼容
EN 50081-1
EN 61000-6-2
机械技术数据
重量 [g] 696
安装方式 导轨; (TH35 (EN 60715))
尺寸 [mm] 131 x 65 x 107
原材料
显示器/操作件
显示
输出电压 1 x LED, 绿色
注释
包装单位 1 件
电气连接
接口 接线端子: 1.5...6 mm²