- 产品分类
- 电源
- 24 V DC开关电源
- DN4014
开关电源24 V DC
DN4014
PSU-1AC/24VDC-20A
开关电源24 V DC
DN4014
PSU-1AC/24VDC-20A
- 适用于控制器、传感器、执行器和工业电子器件的调制电源
- 得益于高效率的低功率损耗
- 高干线缓冲时间
- 特别节省空间的设计
- 能量储备高
电气数据
频率AC [Hz] | 47...64 | |
---|---|---|
工作电压公差 [%] | 15...10 | |
额定电压AC [V] | < 230 | |
输入电压范围AC [V] | 100...240 | |
输出电压DC [V] | 24...28 | |
防护等级 | I; (IEC 61140) | |
过压保护 | 有; (< 32 DC) | |
输出电压 [V] | 可设定; 输出电压根据SELV, PELV标准 | |
输出电压最小值时的输出电流最大值 [A] | 20 | |
输出电压最大值时的输出电流最大值 [A] | 17.1 | |
输出电压最小值时的输出电流最大值 [A] | 24 | |
输出电压最大值时的输出电流峰值 [A] | 20.6 | |
输出功率(永久) [W] | 480 | |
输出功率(峰值) [W] | 576 | |
注意输出功率(峰值) [W] |
|
|
功率因数(额定电压120 V AC / 60 Hz) | 0.99 | |
功率因数(额定电压230 V AC / 50 Hz) | 0.95 | |
功率储备 [%] | 20 | |
输出电路的数量 | 1 | |
剩余波纹最大值 [mV] | 50 | |
接通峰值电流(额定电压120 V AC / 60 Hz) [A] | 9 | |
接通峰值电流(额定电压230 V AC / 50 Hz) [A] | 7 | |
接通电流限制 | 有 | |
效率(额定电压120 V AC / 60 Hz) [%] | 92.7 | |
效率(额定电压230 V AC / 50 Hz) [%] | 94 | |
外部输入保护 | ≤ B-10 A / ≤ C-10 A | |
Derating降低额定值 [W/K] | 12 (60...70 °C) | |
断电保持时间(额定电压120 V AC / 60 Hz) [ms] | 26 | |
断电保持时间(额定电压230 V AC / 50 Hz) [ms] | 26 | |
输入电流(额定电压120 V AC / 60 Hz) [A] | 4.36 | |
输入电流(额定电压230 V AC / 50 Hz) [A] | 2.33 | |
功率损耗(额定电压120 V AC / 60 Hz) [W] | 37.8 | |
功率损耗(额定电压230 V AC / 50 Hz) [W] | 30.6 | |
反馈保护 [V] | 35 |
输出
短路保护 | 有 |
---|---|
过载保护 | 有 |
过载状态 | Hiccup Mode; 如果出现过载/短路,输出交替提供功率2秒,然后关闭18秒。 |
类型DC-OK信号 | 继电器输出 |
DC OK信号的可靠性 | 60 V DC (0.3 A) / 30 V DC (1 A) / 30 V AC (0.5 A) |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...70 | |
---|---|---|
注意环境温度 |
|
|
存储温度 [°C] | -40...85 | |
允许最大的相对空气湿度 [%] | 95; (IEC 60068-2-30) | |
外壳防护等级 | IP 20; (EN 60529) | |
污染度 | 2; (IEC 62103: 不允许导电性污物) |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抗振强度 |
|
||||||||||
抗冲击 |
|
||||||||||
功率因数校正(PFC) | 符合 |
机械技术数据
重量 [g] | 1121.5 |
---|---|
安装方式 | 导轨; (TH35 (EN 60715)) |
尺寸 [mm] | 124 x 65 x 132.5 |
原材料 | 钢板 |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
注释
注释 |
|
|
---|---|---|
包装单位 | 1 件 |
电气连接
接口 | 螺丝接线端子: |
---|
图表
方框图
|
|
---|
输出曲线
|
|
---|
效率/功率损耗特性
|
|
---|
降低额定值特征
|
|
---|
电源缓冲时间的特性曲线
|
|
---|