- 产品分类
- IO-Link
- IO-Link附件/连接技术
- IO-Link转换器
- DP1615
用于RGBW LED灯带的控制装置
DP1615
Controller RGBW-LED IP67
电气数据
工作电压 [V] | 21.6...26.4 DC; (按照SELV/PELV) |
---|---|
额定电压DC [V] | 24 |
电流损耗 [mA] | < 1230 |
当前负载总数最大值 [A] | 1.2 |
总的输入/输出
输入和输出总数 | 数字输入数: 3; 数字输出数量: 4 |
---|
输入
数字输入数 | 3 |
---|---|
开关级别高 [V] | 11...26.4 |
开关级别低 [V] | 0...5 |
输出
输出信号 | 开关信号 |
---|---|
数字输出数量 | 4 |
每个输出最大电流负载 [mA] | 400; 640; (400 mA: 红色; 绿色; 蓝色; 640 mA: 白色) |
最大输出负载总电流 [A] | 1.2 |
短路保护 | 有 |
接口
通信接口 | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||
SDCI标准 | IEC 61131-9 | ||||
外形 | Identification and Diagnosis (0x4000) | ||||
SIO模式 | 有 | ||||
必需的mater port type | A | ||||
处理周期最小值 [ms] | 4.2 | ||||
支持的DeviceID |
|
||||
注释 |
|
工作条件
环境温度 [°C] | -25...60 |
---|---|
存储温度 [°C] | -25...60 |
允许最大的相对空气湿度 [%] | 90; (线性递减至50 % (40 °C); 非凝结) |
海拔高度最大值 [m] | 2000 |
外壳防护等级 | IP 65; IP 67 |
污染度 | 2 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [年] | 291 |
机械技术数据
重量 [g] | 130.2 |
---|---|
重量(不含附件和包装材料) [g] | 0.001 |
尺寸 [mm] | 99.1 x 50 x 31 |
原材料 | 外壳: PA; 保护板: PA; 密封圈 保护板: TPE |
密封材料 | FKM |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
附件
附件(可选) |
|
---|
注释
注释 |
|
||
---|---|---|---|
包装单位 | 1 件 |
电气连接 - 插座
接插件: 1 x M12; 译码: A; 密封圈: FKM |
电气连接 - 插头
IO-Link 操作 | 接插件: 1 x M12; 译码: A |
---|