- 产品分类
- IO-Link
- IO-Link附件/连接技术
- IO-Link转换器
- DP3213
变流器IO-Link - 4 ... 20 mA
DP3213
CONV IO-LINK/2x4-20mA/IP69K
变流器IO-Link - 4 ... 20 mA
DP3213
CONV IO-LINK/2x4-20mA/IP69K
- 紧凑设计和高防护等级,适用于潮湿环境
产品特征
输入和输出总数 | 模拟输出数量: 2 |
---|---|
通信接口 | IO-Link |
应用
应用 | 可通过IO-Link控制的模拟量输出; 用于将模拟控制的执行器连接至IO-Link系统; 适用于潮湿环境; 室内使用 |
---|
电气数据
工作电压 [V] | 18...30 DC; ((在潮湿环境中: 18...28 V) 按照SELV/PELV) |
---|---|
额定电压DC [V] | 24 |
电流损耗 [mA] | 300 |
当前负载总数最大值 [A] | 0.2 |
总的输入/输出
输入和输出总数 | 模拟输出数量: 2 |
---|
输出
模拟输出数量 | 2 |
---|---|
模拟电流输出 [mA] | 4...20 |
负载最大值 [Ω] | 300 |
精密模拟输出 [%] | 0,25 |
接口
通信接口 | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||
SDCI标准 | IEC 61131-9 | ||||
外形 | Smart Sensor | ||||
SIO模式 | 否 | ||||
必需的mater port type | A/B | ||||
模拟过程数据 | 2 | ||||
处理周期最小值 [ms] | 3.6 | ||||
支持的DeviceID |
|
工作条件
环境温度 [°C] | -25...70 | |||
---|---|---|---|---|
注意环境温度 |
|
|||
存储温度 [°C] | -25...70 | |||
允许最大的相对空气湿度 [%] | 90; (线性递减至50 % (40 °C) 非凝结) | |||
海拔高度最大值 [m] | 4000 | |||
外壳防护等级 | IP 67; IP 69K | |||
污染度 | 2 |
认证/测试
MTTF [年] | 298 |
---|
机械技术数据
重量 [g] | 79.2 |
---|---|
重量(不含附件和包装材料) [g] | 28 |
尺寸 [mm] | 63 x 30 x 24.5 |
原材料 | 外壳: PA |
滚花螺母的材料 | 不锈钢(1.4404 / 316L) |
密封材料 | FKM |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
注释
注释 |
|
|
---|---|---|
包装单位 | 1 件 |
电气连接 - 插头
接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 锁定: 不锈钢(1.4404 / 316L) |
电气连接 - 插座
接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 锁定: 不锈钢(1.4404 / 316L); 密封圈: FKM |