用于滑动及同步监控的估算单元
DS2505
MONITOR/FS-2 /110-240VAC/DC
用于滑动及同步监控的估算单元
DS2505
MONITOR/FS-2 /110-240VAC/DC
- 可靠检测滑动、同步和脉冲差异
- 两个开关点用于滑动/同步监控
- 多种可配置的监控功能
- 清晰可读的发光 OLED 显示屏,用于编程和实际值指示
产品特征
尺寸 [mm] | 78 x 45 x 124.7 |
---|
应用
应用 | 用于滑动及同步监控带处理机的脉冲估算系统; 脉冲差值的估算 |
---|
电气数据
额定电压AC [V] | 110...240 |
---|---|
额定电压DC [V] | 27 |
额定电压公差 [%] | < 10 |
额定电压公差2 [%] | 20...10 |
额定频率AC [Hz] | 50...60 |
消耗功率 [W] | 3 |
用于传感器的辅助能量DC [V] | 19.6...27.7; (SELV, ≤ 150 mA) |
总的输入/输出
输入和输出总数 | 继电器输出数: 2 |
---|
输出
继电器输出数 | 2 |
---|---|
继电器接口容量 | 6 A (250 V AC, 30 V DC); B300, R300; (欧姆阻力) |
测量/设定范围
测量范围 [Hz] | 0.1...400 |
---|
工作条件
环境温度 [°C] | -40...60 |
---|---|
存储温度 [°C] | -40...85 |
允许最大的相对空气湿度 [%] | 80; (40 °C: 50 %) |
外壳防护等级 | IP 50 |
防护等级接线端子 | IP 20 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
---|
机械技术数据
重量 [g] | 377.5 |
---|---|
尺寸 [mm] | 78 x 45 x 124.7 |
原材料 | 塑料 |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
注释
注释 |
|
---|
电气连接
双室接线端子: 2 x ...2.5 mm²; AWG 14 |