- 产品分类
- 图像处理/识别
- RFID
- 带现场总线接口的紧凑型RFID设备
- DTE601
带现场总线接口的紧凑型RFID设备
DTE601
DTRHF HLRWPNUS03
带现场总线接口的紧凑型RFID设备
DTE601
DTRHF HLRWPNUS03
应用
无线电核准 | 美国; 加拿大; EU/RED; 澳大利亚; 中国; 韩国; 日本; 台湾; 新加坡; 马来西亚; 印度; 越南 | |
---|---|---|
关于无线电认证的说明 |
|
电气数据
工作电压 [V] | 19.2...28.8 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | 500 |
防护等级 | III |
工作频率 [MHz] | 13,56 |
RFID标准 | ISO 15693 |
输出
每个输出最大电流负载 [mA] | 100; (max.) |
---|
监控范围
前面读写头距离 [mm] | 600 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
侧面读写头距离 [mm] | 850 | ||||||
注意读写头距离 |
|
||||||
至ID目标的距离 [mm] |
|
接口
通信接口 | Ethernet |
---|
协议 | PROFINET |
---|---|
用途型号 | 数据传递 |
协议 | TCP/IP | |||
---|---|---|---|---|
出厂设置 |
|
|||
用途型号 | 参数设定 |
工作条件
环境温度 [°C] | -20...60 |
---|---|
存储温度 [°C] | -25...80 |
外壳防护等级 | IP 67 |
认证/测试
抗冲击 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
抗震 |
|
||||
MTTF [年] | 130 |
机械技术数据
重量 [g] | 641.5 |
---|---|
尺寸 [mm] | 113 x 118.6 x 50 |
原材料 | PBT / PC; 特种钢; 铝 |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接 - 以太网
ETH1 / ETH2 | 接插件: 2 x M12; 译码: D |
---|
电气连接 - 电源
PWR | 接插件: 1 x M12; 译码: A |
---|