- 产品分类
- 图像处理/识别
- RFID
- 带现场总线接口的紧凑型RFID设备
- DTE921
紧凑型RFID设备
DTE921
DTRUHFA HLRWPNUS04
紧凑型RFID设备
DTE921
DTRUHFA HLRWPNUS04
应用
无线电核准 | 巴西; 澳大利亚; 新西兰; 智利 |
---|
电气数据
工作电压 [V] | 19.2...28.8 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | 500 |
消耗功率 [W] | 8.6 |
防护等级 | III |
工作频率 [MHz] | 915...928 |
RFID标准 | EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63 |
传输功率EIRP [mW] | 200; (最大值: 250 mW) |
输出
每个输出最大电流负载 [mA] | 100; (max.) |
---|
接口
通信接口 | Ethernet |
---|
协议 | PROFINET |
---|---|
用途型号 | 数据传递 |
协议 | TCP/IP | |||
---|---|---|---|---|
出厂设置 |
|
|||
用途型号 | 参数设定; 数据传递 |
工作条件
环境温度 [°C] | -20...55 | |
---|---|---|
注意环境温度 |
|
|
存储温度 [°C] | -25...80 | |
外壳防护等级 | IP 67 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
抗冲击 |
|
||||
抗震 |
|
机械技术数据
重量 [g] | 702.2 |
---|---|
尺寸 [mm] | 113 x 118.6 x 50 |
原材料 | 外壳: 铝; PBT / PC; 特种钢 |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接 - 以太网
ETH1 / ETH2 | 接插件: 2 x M12; 译码: D |
---|
电气连接 - 电源
PWR | 接插件: 1 x M12; 译码: A |
---|