- 产品分类
- 图像处理/识别
- RFID
- 带现场总线接口的评估系统
- DTE939
RFID估算单元UHF
DTE939
DTEUHFEA_ABRWETUSTN04
RFID估算单元UHF
DTE939
DTEUHFEA_ABRWETUSTN04
应用
无线电核准 | 中国 |
---|
电气数据
工作电压 [V] | 24 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | 700 |
工作频率 [MHz] | 920,5...924,5 |
无线接线 | 4; (TNC天线接口) |
RFID标准 | EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C |
发射器功率ERP [mW] | 2000; (parameterisable in steps: 1 dB 50mW ... 2W) |
阻抗 [Ω] | 50 |
总的输入/输出
输入和输出总数 | 数字输入数: 4; 数字输出数量: 4 |
---|
输入
数字输入数 | 4 |
---|
输出
数字输出数量 | 4 |
---|---|
每个输出最大电流负载 [mA] | 500; (max.) |
监控范围
RSSI阈值 | 可通过软件调节 |
---|
接口
通信接口 | Ethernet |
---|
协议 | EtherNet/IP |
---|---|
用途型号 | 数据传递 |
协议 | TCP/IP |
---|---|
用途型号 | 参数设定; 数据传递 |
工作条件
环境温度 [°C] | -20...55 |
---|---|
存储温度 [°C] | -40...85 |
外壳防护等级 | IP 67 |
认证/测试
无线电许可 | CMIIT |
---|
机械技术数据
重量 [g] | 3446.8 |
---|---|
尺寸 [mm] | 300 x 300 x 71 |
原材料 | 外壳: 铝; 保护板: 塑料; TNC插座: 黄铜/PTFE; 接插件: 铜/塑料 |
显示器/操作件
显示 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
声信号 | 蜂鸣器 |
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接 - 以太网
LAN | 接插件: 1 x M12; 译码: X |
---|
电气连接 - 电源
Power Supply | 接插件: 1 x M12; 译码: A |
---|
电气连接 - 输入/输出
GPIO | 接插件: 1 x M12 |
---|