- 产品分类
- 图像处理/识别
- RFID
- 带IO-Link接口的紧凑型RFID设备
- DTI411
RFID读写头HF
DTI411
DTRHF FNRWIOUS03
应用
应用 | 对运输设备目标物的检测 | |
---|---|---|
无线电核准 | 美国; 加拿大; EU/RED; 澳大利亚; 日本; 中国; 台湾; 印度; 新加坡; 韩国 | |
关于无线电认证的说明 |
|
电气数据
工作电压 [V] | 19.2...28.8 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | < 50 |
防护等级 | III |
工作频率 [MHz] | 13,56 |
RFID标准 | ISO 15693 |
监控范围
前面读写头距离 [mm] | 90 | |||
---|---|---|---|---|
侧面读写头距离 [mm] | 25 | |||
至ID目标的距离 [mm] |
|
接口
通信接口 | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||
SDCI标准 | IEC 61131-9 | ||||
外形 | Smart Sensor: Device Identification | ||||
SIO模式 | 否 | ||||
必需的mater port type | A | ||||
支持的DeviceID |
|
工作条件
环境温度 [°C] | -20...60 |
---|---|
存储温度 [°C] | -25...80 |
外壳防护等级 | IP 67; IP 69K |
认证/测试
抗冲击 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抗震 |
|
||||||||
MTTF [年] | 613.74 | ||||||||
UL认证 |
|
机械技术数据
重量 [g] | 111.5 |
---|---|
外壳 | 圆柱形的 |
安装 | 非齐平安装 |
尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 70 |
螺纹代号 | M12 x 1 |
原材料 | 外壳: 特种钢; 保护盖: PPS |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
附件
供货范围 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A |
---|