- 产品分类
- 状态监测
- 信号与显示
- 用于照明和信号指示的LED灯带
- DV1100
LED灯带RGBW
DV1100
LED-Stripe-RGBW-transp-62,5mm-cl
LED灯带RGBW
DV1100
LED-Stripe-RGBW-transp-62,5mm-cl
- 红色、绿色、蓝色和白色LED灯可以通过单独的连接激活
- 极其坚固的全封装设计,防护等级达IP 68
- 弯式或直式安装
- 高光度的强大LED
应用
特殊的性能 | 无卤素; 镀金触点 |
---|---|
应用 | 信号机条件 |
电气数据
工作电压 [V] | 21.6...26.4 DC | |
---|---|---|
额定电压DC [V] | 24; (按照SELV/PELV) | |
电流损耗 [mA] | 90 | |
颜色温度 [K] | 7500 | |
光通量 [lm] | 红色: 184.96; 绿色: 572; 蓝色: 116; 白色: 768.32 | |
关于光通量的说明 [lm] |
|
|
使用寿命 [h] | 30000 |
输入
数字输入输入电路 | 24 V PNP |
---|
工作条件
环境温度 [°C] | -20...45 |
---|---|
允许最大的相对空气湿度 [%] | 90 |
海拔高度最大值 [m] | 4000 |
外壳防护等级 | IP 68 |
污染度 | 2 |
认证/测试
许可证 | IEC 62471; IEC 62031 |
---|
机械技术数据
重量 [g] | 39.35 |
---|---|
尺寸 [mm] | 77.5 x 14.2 x 4.5 |
原材料 | TPU |
密封材料 | FKM |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
电缆: 0.3 m, PUR, 无卤素, 黑色, Ø 4.3 mm; 5 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm ) | |
接插件: M12, 角型; 译码: A; 成型体: TPU, 桔黄色; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 密封圈: FKM; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.6...1.5 Nm |
图表
|
|
---|