1段式信号灯
DV2120
LED-Lamp/IO-Link
1段式信号灯
DV2120
LED-Lamp/IO-Link
- 通过IO-Link或数字输入进行控制
- 完美的可见性
- 使用M30固定螺母轻松安装
应用
应用 | 信号机条件 |
---|
电气数据
工作电压 [V] | 18...30 DC; (按照SELV/PELV ; 符合cULus - Class 2标准) |
---|---|
额定电压DC [V] | 24 |
电流损耗 [mA] | < 90 |
接通峰值电流 [mA] | 400 |
接通峰值电流持续时间 [ms] | 50 |
接口
通信接口 | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||
SDCI标准 | IEC 61131-9 | ||||
SIO模式 | 有 | ||||
必需的mater port type | A | ||||
处理周期最小值 [ms] | 2.3 | ||||
支持的DeviceID |
|
工作条件
环境温度 [°C] | -25...50 |
---|---|
存储温度 [°C] | -40...75 |
允许最大的相对空气湿度 [%] | 90 |
海拔高度最大值 [m] | 4000 |
外壳防护等级 | IP 67 |
污染度 | 2 |
机械技术数据
重量 [g] | 153 |
---|---|
尺寸 [mm] | Ø 56 / L = 61 |
原材料 | 外壳: ABS; 透镜: PC |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
附件
附件(可选) |
|
---|
注释
注释 |
|
|
---|---|---|
包装单位 | 1 件 |
电气连接 - 插头
IO-Link | 接插件: M12; 译码: A |
---|
图表
基座安装
|
|
---|
墙面安装
|
|
---|
光强分布曲线
|
|
---|
光强分布曲线
|
|
---|
光强分布曲线
|
|
---|