- 产品分类
- DX2023
用于监控速度及时间的多功能显示器
DX2023
DISPLAY/FX460/PNP OUT/AC/DC
用于监控速度及时间的多功能显示器
DX2023
DISPLAY/FX460/PNP OUT/AC/DC
- 用于监控旋转速度、速度、数量或处理时间
- 用于显示和评估高输入频率的脉冲序列
- 清晰可见的 LCD 显示
- 触摸屏和纯文本,令操控十分直观
- 四个可调开关输出
产品特征
尺寸 [mm] | 48 x 112 x 116 |
---|
应用
应用 | 用于所有由脉冲序列得出的物理单位的通用估算和显示 |
---|
电气数据
频率AC [Hz] | 50...60 |
---|---|
工作电压 [V] | 115...230 AC / 18...30 DC |
电流损耗 [mA] | 100 |
总的输入/输出
输入和输出总数 | 数字输入数: 2; 数字输出数量: 4 |
---|
输入
数字输入数 | 2 |
---|
输出
数字输出数量 | 4 |
---|---|
过载保护 | 有 |
工作条件
环境温度 [°C] | -20...60 |
---|---|
存储温度 [°C] | -25...70 |
外壳防护等级 | IP 65 |
防护等级接线端子 | IP 20 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
---|
机械技术数据
重量 [g] | 352 |
---|---|
安装方式 | 面板切口: 91 x 43 mm |
尺寸 [mm] | 48 x 112 x 116 |
原材料 | Noryl UL94-V-0 |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
电气连接
接口 | 螺丝接线端子: |
---|