- 产品分类
- 状态监测
- 信号与显示
- 用于过程值显示的显示屏
- DX2031
产品特征
尺寸 [mm] | 48 x 112 x 116 |
---|
应用
应用 | 用于所有由脉冲序列得出的物理单位的通用估算和显示 |
---|
电气数据
工作电压 [V] | 18...30 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | 100 |
总的输入/输出
输入和输出总数 | 数字输入数: 2 |
---|
输入
数字输入数 | 2 |
---|
工作条件
环境温度 [°C] | -20...60 |
---|---|
存储温度 [°C] | -25...70 |
外壳防护等级 | IP 65 |
防护等级接线端子 | IP 20 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
---|
机械技术数据
重量 [g] | 302.5 |
---|---|
安装方式 | 面板切口: 91 x 43 mm |
尺寸 [mm] | 48 x 112 x 116 |
原材料 | Noryl UL94-V-0 |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
电气连接
接口 | 螺丝接线端子: |
---|