• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 产品分类
  2. 状态监测
  3. 信号与显示
  4. 带监控功能的显示屏
  5. DX2041

用于监控模拟标准信号的多功能显示器

DX2041

DISPLAY/AX460/AC/DC

用于监控模拟标准信号的多功能显示器

DX2041

DISPLAY/AX460/AC/DC

  • 清晰可读的彩色触摸显示屏
  • 较大的 AC/DC 工作电压范围
  • 可靠监控带有模拟标准信号的传感器
  • 自由可调节的显示值和信号组合
  • ce
  • ukca
产品特征
尺寸 [mm] 48 x 112 x 116
应用
应用 显示和监控模拟信号; 例如:压力传感器、温度传感器或流量传感器
电气数据
频率AC [Hz] 50...60
工作电压 [V] 115...230 AC / 18...30 DC
电流损耗 [mA] 100
总的输入/输出
输入和输出总数 模拟量输入数: 2
输入
模拟量输入数 2; (Spannungs- oder Stromeingang)
模拟输入(电流) [mA] 0...20
模拟输入(电压) [V] -10...10
模拟量输入的分辨率 16 bit
精密模拟输入 [%] 0,1
工作条件
环境温度 [°C] -20...60
存储温度 [°C] -25...70
外壳防护等级 IP 65
防护等级接线端子 IP 20
认证/测试
EMC电磁兼容
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
EN 61000-6-4
机械技术数据
重量 [g] 351
安装方式 面板切口: 91 x 43 mm
尺寸 [mm] 48 x 112 x 116
原材料 Noryl UL94-V-0
显示器/操作件
显示
彩色显示 全图像LCD显示, 触摸屏
电气连接
接口 螺丝接线端子: