用于监控模拟标准信号的多功能显示器
DX2042
DISPLAY/AX460/PNP OUT/AC/DC
用于监控模拟标准信号的多功能显示器
DX2042
DISPLAY/AX460/PNP OUT/AC/DC
- 清晰可读的彩色触摸显示屏
- 较大的 AC/DC 工作电压范围
- 可靠监控带有模拟标准信号的传感器
- 自由可调节的显示值和信号组合
- 开关输出以可靠地监测限值
产品特征
尺寸 [mm] | 48 x 112 x 116 |
---|
应用
应用 | 显示和监控模拟信号; 例如:压力传感器、温度传感器或流量传感器 |
---|
电气数据
频率AC [Hz] | 50...60 |
---|---|
工作电压 [V] | 115...230 AC / 18...30 DC |
电流损耗 [mA] | 100 |
总的输入/输出
输入和输出总数 | 模拟量输入数: 2; 数字输出数量: 4 |
---|
输入
模拟量输入数 | 2; (Spannungs- oder Stromeingang) |
---|---|
模拟输入(电流) [mA] | 0...20 |
模拟输入(电压) [V] | -10...10 |
模拟量输入的分辨率 | 16 bit |
精密模拟输入 [%] | 0,1 |
输出
数字输出数量 | 4 |
---|---|
过载保护 | 有 |
工作条件
环境温度 [°C] | -20...60 |
---|---|
存储温度 [°C] | -25...70 |
外壳防护等级 | IP 65 |
防护等级接线端子 | IP 20 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
---|
机械技术数据
重量 [g] | 350.5 |
---|---|
安装方式 | 面板切口: 91 x 43 mm |
尺寸 [mm] | 48 x 112 x 116 |
原材料 | Noryl UL94-V-0 |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
电气连接
接口 | 螺丝接线端子: |
---|