搜索
CN
产品
行业
工业物联网和解决方案
服务
公司
产品分类
附件
安装附件和固定技术
安装夹子
E10017
安装夹子
E10017
MOUNTING CLAMP D34 MM
安装夹子
E10017
MOUNTING CLAMP D34 MM
用于安装汽缸传感器
简单快捷并且不贵
通过带有两枚螺丝的夹持进行可靠的固定
技术参数
下载
更多信息
尺寸图
机械技术数据
重量 [g]
51.9
尺寸 [mm]
56 x 58 x 20
内径 [mm]
34
原材料
PBT
附件
供货范围
内六角头螺丝: 2 x M5 x 50
弹簧垫圈: 2
注释
包装单位
1 件
E10017 –
MOUNTING CLAMP D34 MM