可接线插座
E10109
SDOGH040PLSFKPG
可接线插座
E10109
SDOGH040PLSFKPG
- 工作温度范围大
- 镀金触点确保可靠的电气连接
- 高防护等级,适应严苛工业环境的需求
- 使用螺丝端子的安全电缆连接
电气数据
工作电压 [V] | < 45 AC / < 70 DC |
---|---|
当前负载总数最大值 [A] | 4; (...40 °C) |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...85 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 67 |
机械技术数据
重量 [g] | 14.9 |
---|---|
尺寸 [mm] | 18 x 18 x 46 |
原材料 | PA |
模制主体材料 | PA |
滚花螺母的材料 | PA |
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
螺丝接线端子: ...0.75 mm²; 电缆护套: Ø 4...6 mm |
电气连接 - 插座
接口 | 接插件: 1 x M12, 直型; 译码: B; 成型体: PA; 锁定: PA |
---|