• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 产品分类
  2. E10190

带插座连接电缆

E10190

ADOAA030MSS0002E03

带插座连接电缆

E10190

ADOAA030MSS0002E03

  • 倾斜型适用于空间受限的情况
  • 镀金触点确保可靠的电气连接
  • 即使不使用工具进行安装也可永久可靠地密封
  • 高防护等级,适应严苛工业环境的需求
  • 工作温度范围大
  • ce
  • ukca
  • cul
应用
特殊的性能 牵引链适用性
电气数据
工作电压 [V] < 250 AC/DC
当前负载总数最大值 [A] 4; (40° C)
工作条件
环境温度 [°C] -25...85
外壳防护等级 IP 67
认证/测试
UL认证
Ta < 75 °C
文件数量UL E191684
机械技术数据
重量 [g] 87.9
尺寸 [mm] 26 x 14.5 x 38.5
原材料 TPU 黑色
模制主体材料 TPU
滚花螺母的材料 黄铜, 镀镍的
牵引链适用性
牵引链适用性
用于灵活应用的弯曲半径 min. 10 x 电缆直径
传播速度 用于水平传播长度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s²
弯曲周期 > 2 Mio.
扭转应力 ± 180 °/m
注释
包装单位 1 件
电气连接
电缆: 2 m, PVC, 黄色, Ø 5.2 mm; 3 x (42 x Ø 0.1 mm ) / AWG 22
电气连接 - 插座
接口 接插件: 1 x 1/2", 角型; 译码: C; 成型体: TPU; 锁定: 黄铜, 镀镍的