搜索
CN
产品
行业
工业物联网和解决方案
服务
公司
产品分类
附件
安装附件和固定技术
安装夹子
E10192
安装夹子
E10192
Mounting Set D20
安装夹子
E10192
Mounting Set D20
用于安装汽缸传感器
简单快捷并且不贵
通过带有两枚螺丝的夹持进行可靠的固定
技术参数
下载
更多信息
尺寸图
机械技术数据
重量 [g]
67.2
尺寸 [mm]
35 x 50 x 29
内径 [mm]
20
原材料
PA
附件
供货范围
内六角头螺丝: 2 x M6 x 30
弹簧垫圈: 2
用于安装C专用轨道的轨道螺母: 2 x SW 11 mm
注释
包装单位
1 件
E10192 –
Mounting Set D20
1
用于安装C专用轨道的轨道螺母