- 产品分类
- 连接技术
- 带开放电缆端的连接电缆
- 带插座的连接电缆
- E10210
带插座连接电缆
E10210
ADOAA030MSS0005H03
带插座连接电缆
E10210
ADOAA030MSS0005H03
- 倾斜型适用于空间受限的情况
- 镀金触点确保可靠的电气连接
- 即使不使用工具进行安装也可永久可靠地密封
- 高防护等级,适应严苛工业环境的需求
- 工作温度范围大
应用
特殊的性能 | 无卤素; 牵引链适用性 |
---|
电气数据
工作电压 [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|
工作条件
环境温度 [°C] | -25...90 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 67 |
机械技术数据
重量 [g] | 204.8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尺寸 [mm] | 26 x 14.5 x 38.5 | ||||||||
原材料 | TPU 黑色 | ||||||||
模制主体材料 | TPU | ||||||||
滚花螺母的材料 | 黄铜, 镀镍的 | ||||||||
牵引链适用性 | 有 | ||||||||
牵引链适用性 |
|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
电缆: 5 m, PUR, 无卤素, 黑色, Ø 5.2 mm; 3 x 0.5 mm² (64 x Ø 0.1 mm ) |
电气连接 - 插座
接口 | 接插件: 1 x 1/2", 角型; 译码: C; 成型体: TPU; 锁定: 黄铜, 镀镍的 |
---|