- 产品分类
- 连接技术
- 带开放电缆端的连接电缆
- 带插座的连接电缆
- E10217
带插座连接电缆
E10217
ADOAG030--S0002E03
带插座连接电缆
E10217
ADOAG030--S0002E03
- 倾斜型适用于空间受限的情况
- 镀金触点确保可靠的电气连接
- 即使不使用工具进行安装也可永久可靠地密封
- 工作温度范围大
电气数据
工作电压 [V] | < 60 AC/DC |
---|
工作条件
环境温度 [°C] | -25...85 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 65 |
机械技术数据
重量 [g] | 33 |
---|---|
尺寸 [mm] | 13.3 x 8.5 x 20.5 |
原材料 | PUR |
模制主体材料 | PUR |
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
电缆: 2 m, PVC, 黑色, Ø 3 mm; 3 x 0.14 mm² (18 x Ø 0.1 mm ) |
电气连接 - 插座
接口 | 接插件: 1 x M8, 角型; 译码: A; 成型体: PUR |
---|