- 产品分类
- 附件
- 执行器、目标、磁铁和标签
- 阻尼磁铁
- E10751
阻尼磁铁
E10751
MAGNET M3.0 HARD FERRITE
阻尼磁铁
E10751
MAGNET M3.0 HARD FERRITE
- 用于确保长的感应范围
- 搭配磁性接近开关使用
- 可在铝或不锈钢材质后面隐蔽安装
- 工作温度范围大
工作条件
环境温度 [°C] | -25...250 |
---|
机械技术数据
重量 [g] | 10.33 |
---|---|
尺寸 [mm] | Ø 20 / L = 6.5 |
原材料 | 硬铁氧体 HF 24/23 |
磁场强度 [mT] | 110 |
注释
包装单位 | 1 件 |
---|