• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 产品分类
  2. E10805

可接线插座

E10805

SDOAJ040PLSFKPG

可接线插座

E10805

SDOAJ040PLSFKPG

停产产品 - 存档登录
替代产品: E10013 产品比较: E10805 / E10013 请注意: 如果选择替代产品和附件,其技术参数可能有所不同。
应用
特殊的性能 镀金触点
电气数据
工作电压 [V] < 250 AC/DC
工作条件
环境温度 [°C] -40...85
外壳防护等级 IP 65
机械技术数据
尺寸 [mm] 43 x 25 x 36
原材料 PBT
模制主体材料 PBT
滚花螺母的材料 ULTRAMID
注释
包装单位 1 件
电气连接
接线端子: ...0.75 mm²; 电缆插接式接头: PG 9
电气连接 - 插座
接口 接插件: 1 x M18, 角型; 译码: A; 成型体: PBT; 锁定: ULTRAMID; 触头: 镀金的