- 产品分类
- E10807
应用
设计 | 带末端限位 |
---|
机械技术数据
重量 [g] | 96.5 |
---|---|
安装说明 | 将传感器的感应面向右排列(请参见比例图) |
尺寸 [mm] | M24 x 1.5 |
螺纹代号 | M24 x 1.5 |
内径 [mm] | 18 |
原材料 | 黄铜 白青铜-镀层; 螺母: 黄铜 白青铜-镀层 |
拧紧扭矩 [Nm] | 7; (固定螺母: 40) |
附件
供货范围 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|