阀门插头的连接电缆
E10844
VVDAC041MSS00,3A03STAH030VAS
阀门插头的连接电缆
E10844
VVDAC041MSS00,3A03STAH030VAS
- 可靠地连接现场阀门
- 高防护等级,适应严苛工业环境的需求
- 工作温度范围大
- 清晰可见的 LED
- 集成保护电路
应用
特殊的性能 | 无卤素 |
---|
电气数据
工作电压 [V] | < 24 AC/DC |
---|---|
过压保护 | 有; (VDR) |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...90 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 67 |
机械技术数据
重量 [g] | 45.7 |
---|---|
原材料 | TPU |
模制主体材料 | TPU |
滚花螺母的材料 | 不锈钢(1.4404 / 316L) |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
附件
供货范围 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接 - 插头
接插件: 1 x M12, 角型; 译码: A; 成型体: TPU; 锁定: 不锈钢(1.4404 / 316L); 拧紧扭矩: 0.5 Nm |
电气连接
接口 | 电缆: 0.3 m, PUR, 无卤素, 黑色, Ø 4.8 mm; 3 x 0.5 mm² (16 x Ø 0.2 mm ) |
---|
电气连接 - 插座
接插件: 1 x 阀门型号A DIN, 角型; 成型体: TPU; 锁定: 不锈钢(1.4404 / 316L); 拧紧扭矩: 0.5 Nm |