- 产品分类
- 连接技术
- 带开放电缆端的连接电缆
- 带插座的连接电缆
- E10865
带插座连接电缆
E10865
ADOAH030MSS0002E03
带插座连接电缆
E10865
ADOAH030MSS0002E03
- 高防护等级,适应严苛工业环境的需求
- 即使不使用工具进行安装也可永久可靠地密封
- 较高的抗冲击和振动能力
- 工作温度范围大
- 倾斜型适用于空间受限的情况
电气数据
工作电压 [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|
工作条件
环境温度 [°C] | -25...90 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 67 |
机械技术数据
重量 [g] | 90.1 |
---|---|
尺寸 [mm] | 27 x 15 x 39 |
原材料 | TPU |
模制主体材料 | TPU |
滚花螺母的材料 | 黄铜, 镀镍的 |
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
电缆: 2 m, PVC, 桔黄色, Ø 5 mm; 3 x 0.34 mm² (19 x Ø 0.16 mm ) / AWG 22 |
电气连接 - 插座
接口 | 接插件: 1 x M12, 角型; 译码: C; 成型体: TPU; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 拧紧扭矩: 0.5 Nm |
---|