• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 产品分类
  2. 连接技术
  3. 带开放电缆端的连接电缆
  4. 带插座的连接电缆
  5. E10866

带插座连接电缆

E10866

ADOAH030MSS0005E03

带插座连接电缆

E10866

ADOAH030MSS0005E03

  • 高防护等级,适应严苛工业环境的需求
  • 即使不使用工具进行安装也可永久可靠地密封
  • 较高的抗冲击和振动能力
  • 工作温度范围大
  • 倾斜型适用于空间受限的情况
  • ce
  • ukca
电气数据
工作电压 [V] < 250 AC / < 300 DC
工作条件
环境温度 [°C] -25...90
外壳防护等级 IP 67
机械技术数据
重量 [g] 200
尺寸 [mm] 27 x 15 x 39
原材料 TPU
模制主体材料 TPU
滚花螺母的材料 黄铜, 镀镍的
注释
包装单位 1 件
电气连接
电缆: 5 m, PVC, 桔黄色, Ø 5 mm; 3 x 0.34 mm² (19 x Ø 0.16 mm ) / AWG 22
电气连接 - 插座
接口 接插件: 1 x M12, 角型; 译码: C; 成型体: TPU; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 拧紧扭矩: 0.5 Nm