搜索
CN
产品
行业
工业物联网和解决方案
服务
公司
产品分类
附件
安装附件和固定技术
安装夹子
E11047
位置传感器的安装组
E11047
MOUNTING CLAMP M12
位置传感器的安装组
E11047
MOUNTING CLAMP M12
用于定义安装位置的止动
使用按压固定安装进行传感器的安全固定
用于安装汽缸传感器
简单快捷并且不贵
通过两枚螺丝可靠地表面安装
技术参数
下载
更多信息
尺寸图
应用
设计
带末端限位
工作条件
环境温度 [°C]
-25...85
机械技术数据
重量 [g]
8
尺寸 [mm]
18 x 30 x 24
内径 [mm]
12
原材料
PC
注释
包装单位
1 件
E11047 –
MOUNTING CLAMP M12