• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 产品分类
  2. 连接技术
  3. 适配器连接器
  4. 安装插座
  5. E11067

适配器插座

E11067

EDOGH040ZDS00,5E04 (PG9)

适配器插座

E11067

EDOGH040ZDS00,5E04 (PG9)

  • 用户友好型的分配器和外壳,带有连接器连接
  • 可方便快捷安装到容器壁中
  • 坚固的金属版本
  • 高防护等级,适应严苛工业环境的需求
  • 工作温度范围大
  • ce
  • ukca
电气数据
工作电压 [V] < 250 AC/DC
当前负载总数最大值 [A] 4
工作条件
环境温度 [°C] -25...85
外壳防护等级 IP 68
机械技术数据
重量 [g] 22.8
安装螺纹 PG 9
原材料 模压铸锌
模制主体材料 模压铸锌
附件
供货范围
螺母: 1 x PG9
注释
包装单位 1 件
电气连接
电缆: 0.5 m, PVC; 4 x 0.25 mm²
电气连接 - 插座
接口 接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: 模压铸锌