带末端限位的安装夹
E11115
FIXING/M18/MODUL/MS/END STOP
带末端限位的安装夹
E11115
FIXING/M18/MODUL/MS/END STOP
- 用于定义安装位置的止动
- 用于安装汽缸传感器
- 快速方便的更换,无须重新调整
- 可靠的损坏防护
- 坚固的设计,适用于严苛的工业环境
該產品即將/已停產
停产日期: 09/30/2024
停产日期: 09/30/2024
替代产品: E12745 产品比较: E11115 / E12745 请注意: 如果选择替代产品和附件,其技术参数可能有所不同。
应用
设计 | 带末端限位 |
---|
机械技术数据
重量 [g] | 66.5 |
---|---|
安装说明 | 将传感器的感应面向右排列(请参见比例图) |
尺寸 [mm] | M22 x 1 |
螺纹代号 | M22 x 1 |
内径 [mm] | 18 |
原材料 | 黄铜 白青铜-镀层; 螺母: 黄铜 白青铜-镀层 |
拧紧扭矩 [Nm] | 7; (固定螺母: 20) |
附件
供货范围 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|