Y连接电缆
E11228
YDOGH080MSS0,15H08STGH040MSS
Y连接电缆
E11228
YDOGH080MSS0,15H08STGH040MSS
- 用于安全电气连接
- 即使不使用工具进行安装也可永久可靠地密封
- 高防护等级,适应严苛工业环境的需求
- 工作温度范围大
应用
特殊的性能 | 无卤素 |
---|
电气数据
工作电压 [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|
工作条件
环境温度 [°C] | -25...80 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 68 |
机械技术数据
重量 [g] | 63 |
---|---|
原材料 | PUR |
模制主体材料 | PUR |
滚花螺母的材料 | 黄铜, 镀镍的 |
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接 - 插座 A
接口 | 接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: PUR; 锁定: 黄铜, 镀镍的 |
---|
电气连接 - 插头 B
电缆: 0.15 m, PUR, 无卤素, 黑色, Ø 6.2 mm; 2 x 0.25 mm² | |
接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: PUR; 锁定: 黄铜, 镀镍的 |
电气连接 - 插头 C
电缆: 0.15 m, PUR, 无卤素, 黑色, Ø 6.2 mm; 4 x 0.25 mm² | |
接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: PUR; 锁定: 黄铜, 镀镍的 |