- 产品分类
- 连接技术
- 带开放电缆端的连接电缆
- 带插座的连接电缆
- E11250
带插座连接电缆
E11250
ADOGA050MSS0005H04
带插座连接电缆
E11250
ADOGA050MSS0005H04
- 镀金触点确保可靠的电气连接
- 即使不使用工具进行安装也可永久可靠地密封
- 高防护等级,适应严苛工业环境的需求
- 工作温度范围大
应用
特殊的性能 | 无卤素 |
---|
电气数据
工作电压 [V] | < 300 AC |
---|
工作条件
环境温度 [°C] | -25...90 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 67 |
机械技术数据
重量 [g] | 315.8 |
---|---|
尺寸 [mm] | 14.5 x 14.5 x 42.5 |
原材料 | TPU |
模制主体材料 | TPU |
滚花螺母的材料 | 黄铜, 镀镍的 |
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
电缆: 5 m, PUR, 无卤素, 黑色, Ø 4.7 mm; 4 x 0.34 mm² (43 x Ø 0.1 mm ) |
电气连接 - 插座
接口 | 接插件: 1 x 1/2", 直型; 译码: C; 成型体: TPU; 锁定: 黄铜, 镀镍的 |
---|