- 产品分类
- 连接技术
- 带开放电缆端的连接电缆
- 带插座的连接电缆
- E11273
带插座连接电缆
E11273
ADOGR040PLS0002H
带插座连接电缆
E11273
ADOGR040PLS0002H
- 镀金触点确保可靠的电气连接
- 即使不使用工具进行安装也可永久可靠地密封
- 高防护等级,适应严苛工业环境的需求
- 工作温度范围大
应用
特殊的性能 | 无卤素 |
---|
电气数据
工作电压 [V] | 9.6...30 DC |
---|
工作条件
环境温度 [°C] | -40...85 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 67; IP 69K |
机械技术数据
重量 [g] | 106.5 |
---|---|
尺寸 [mm] | 30 x 30 x 68 |
原材料 | Hytrel G-4774 |
模制主体材料 | Hytrel G-4774 |
滚花螺母的材料 | Hytrel G-4774 |
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
电缆: 2 m, PUR, 无卤素, 黑色; 4 x 0.5 mm² |
电气连接 - 插座
接口 | 接插件: 1 x 卡口式, 直型; 成型体: Hytrel G-4774; 锁定: Hytrel G-4774 |
---|