阀门插头的连接电缆
E11277
VVDAA040MSS0,75H03STGH020MSS
阀门插头的连接电缆
E11277
VVDAA040MSS0,75H03STGH020MSS
- 可靠地连接现场阀门
- 高防护等级,适应严苛工业环境的需求
- 工作温度范围大
- 耐用的矩形连接器
应用
应用 | 电流测量 |
---|
电气数据
工作电压 [V] | < 24 AC/DC |
---|
工作条件
环境温度 [°C] | -40...90 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 67; IP 69K |
机械技术数据
重量 [g] | 85 |
---|---|
原材料 | TPU |
模制主体材料 | TPU |
滚花螺母的材料 | 黄铜, 镀镍的 |
附件
供货范围 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接 - 插头
接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: TPU; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 拧紧扭矩: 0.5 Nm |
电气连接
接口 | 电缆: 0.75 m, PUR; 2 x 0.75 mm² |
---|
电气连接 - 插座
接插件: 1 x 阀门型号A DIN, 角型; 成型体: TPU; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 拧紧扭矩: 0.5 Nm |