搜索
CN
产品
行业
工业物联网和解决方案
服务
公司
产品分类
附件
安装附件和固定技术
安装夹子
E11294
安装夹子
E11294
MOUNTING CLAMP D6,5MM
安装夹子
E11294
MOUNTING CLAMP D6,5MM
用于安装汽缸传感器
简单快捷并且不贵
通过仅需一枚螺丝的夹具可靠地进行固定
技术参数
下载
更多信息
尺寸图
应用
设计
用于型号 Ø 6,5 mm
工作条件
环境温度 [°C]
-25...85
机械技术数据
重量 [g]
11.7
尺寸 [mm]
15 x 20 x 16
内径 [mm]
6.5
原材料
铝合金
注释
包装单位
1 件
E11294 –
MOUNTING CLAMP D6,5MM