阀门插头的连接电缆
E11435
VVSAB031MSS0005H03STGH030MSS
阀门插头的连接电缆
E11435
VVSAB031MSS0005H03STGH030MSS
- 可靠地连接现场阀门
- 高防护等级,适应严苛工业环境的需求
- 工作温度范围大
- 用于开关状态指示的清晰可见 LED
- 集成保护电路
应用
特殊的性能 | 无硅树脂; 无卤素; 镀金触点 |
---|---|
无硅树脂 | 有 |
电气数据
工作电压 [V] | < 24 AC/DC |
---|---|
过压保护 | 有; (VDR) |
当前负载总数最大值 [A] | 3 |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...80 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 67 |
机械技术数据
重量 [g] | 267.3 |
---|---|
原材料 | PUR |
模制主体材料 | PUR |
滚花螺母的材料 | 黄铜, 镀镍的 |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
附件
供货范围 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接 - 插头
接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: PUR; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.7...0.9 Nm |
电气连接
接口 | 电缆: 5 m, PUR, 无卤素, 黑色, Ø 5 mm; 3 x 0.5 mm² (42 x Ø 0.1 mm ) |
---|
电气连接 - 插座
接插件: 1 x 阀门型号B工业标准, 角型; 成型体: PUR; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 触头: 黄铜镀镍的; 拧紧扭矩: 0.7...0.9 Nm |