- 产品分类
- 连接技术
- 带开放电缆端的连接电缆
- 带插座的连接电缆
- E11652
带阀门插头的连接电缆
E11652
AVDAB031PLS0005H03
带阀门插头的连接电缆
E11652
AVDAB031PLS0005H03
- 可靠地连接现场阀门
- 高防护等级,适应严苛工业环境的需求
- 工作温度范围大
- 清晰可见的 LED
- 耐用的矩形连接器
应用
特殊的性能 | 无硅树脂; 无卤素 |
---|---|
无硅树脂 | 有 |
电气数据
工作电压 [V] | < 24 AC/DC |
---|---|
过压保护 | 有; (VDR) |
工作条件
环境温度 [°C] | -20...80 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 67 |
机械技术数据
重量 [g] | 255.8 |
---|---|
尺寸 [mm] | 28.5 x 24 x 49 |
原材料 | PP; FKM |
模制主体材料 | PP / FPM |
滚花螺母的材料 | 黄铜, 镀镍的 |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
电缆: 5 m, PUR, 无卤素, Ø 6.6 mm; 3 x 0.5 mm² / AWG 20 |
电气连接 - 插座
接口 | 接插件: 1 x 阀门型号B DIN, 角型; 成型体: PP / FPM; 锁定: 黄铜, 镀镍的 |
---|