- 产品分类
- 连接技术
- 带开放电缆端的连接电缆
- 带插座的连接电缆
- E11661
带插座连接电缆
E11661
ADOGA030MSS0010E03
带插座连接电缆
E11661
ADOGA030MSS0010E03
- 镀金触点确保可靠的电气连接
- 即使不使用工具进行安装也可永久可靠地密封
- 高防护等级,适应严苛工业环境的需求
- 工作温度范围大
应用
特殊的性能 | 牵引链适用性 |
---|
电气数据
工作电压 [V] | < 250 AC/DC |
---|---|
当前负载总数最大值 [A] | 4; (40° C) |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...90 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 67 |
机械技术数据
重量 [g] | 404.431 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尺寸 [mm] | 14.5 x 14.5 x 42.5 | ||||||||
原材料 | TPU | ||||||||
模制主体材料 | TPU | ||||||||
滚花螺母的材料 | 黄铜, 镀镍的 | ||||||||
牵引链适用性 | 有 | ||||||||
牵引链适用性 |
|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
电缆: 10 m, PVC, 黄色, Ø 5.2 mm; 3 x (42 x Ø 0.1 mm ) / AWG 22 |
电气连接 - 插座
接口 | 接插件: 1 x 1/2", 直型; 译码: C; 成型体: TPU; 锁定: 黄铜, 镀镍的 |
---|