- 产品分类
- 连接技术
- 带开放电缆端的连接电缆
- 带插座的连接电缆
- E11697
带插座连接电缆
E11697
ADOAO140MSS0005B11
带插座连接电缆
E11697
ADOAO140MSS0005B11
- 高防护等级,适应严苛工业环境的需求
- 传感器信号的可靠传送
- 工作温度范围大
- 倾斜型适用于空间受限的情况
电气数据
工作电压 [V] | < 30 DC |
---|---|
当前负载总数最大值 [A] | 3 |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...90 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 67 |
机械技术数据
重量 [g] | 421.5 |
---|---|
尺寸 [mm] | 45 x 20 x 49 |
原材料 | PUR |
模制主体材料 | PUR |
滚花螺母的材料 | 黄铜, 镀镍的 |
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
电缆: 5 m, PUR, 黑色, Ø 7.5 mm; 2 x 0.34 mm² (14 x Ø 0.15 mm ) + 10 x 0.25 mm² (7 x Ø 0.2 mm ) |
电气连接 - 插座
接口 | 接插件: 1 x M16, 角型; 成型体: PUR; 锁定: 黄铜, 镀镍的 |
---|