- 产品分类
- 连接技术
- 带开放电缆端的连接电缆
- 带插座的连接电缆
- E11743
带插座连接电缆
E11743
ADOGK190MSS0010H19
带插座连接电缆
E11743
ADOGK190MSS0010H19
- 可靠连接控制器和对话单元
- 工作温度范围大
- 适用于移动机器
- 高防护等级,适应严苛工业环境的需求
应用
特殊的性能 | 无卤素 |
---|
电气数据
工作电压 [V] | < 63 AC/DC |
---|---|
当前负载总数最大值 [A] | 8 |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...80 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 67 |
机械技术数据
重量 [g] | 2197 |
---|---|
尺寸 [mm] | 26 x 26 x 85 |
原材料 | PUR 黑色 |
模制主体材料 | PUR |
滚花螺母的材料 | 黄铜, 镀镍的 |
拧紧扭矩 [Nm] | 2 |
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
电缆: 10 m, PUR, 无卤素, 黑色, Ø 11.6 mm; 16 x 0.5 mm² (63 x Ø 0.1 mm ) + 3 x 1.0 mm² (127 x Ø 0.1 mm ) |
电气连接 - 插座
接口 | 接插件: 1 x M23, 直型; 成型体: PUR; 锁定: 黄铜, 镀镍的 |
---|