• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 产品分类
  2. 附件
  3. 安装附件和固定技术
  4. 气缸传感器安装附件
  5. E11819

用于圆柱体气缸的固定带

E11819

FIXING STRAP CLEAN-LINE CYL

用于圆柱体气缸的固定带

E11819

FIXING STRAP CLEAN-LINE CYL

  • 用于将气缸开关连接到清洁线汽缸
  • 由完美调整的机械解决方案得来的低重量
  • 适配器中传感器位置受到保护
  • 简单快捷并且稳固的安装
应用
设计 用于型号 MKT
机械技术数据
重量 [g] 7.4
尺寸 [mm] Ø 40
原材料 适配器: PA; 固定带: 不锈钢(1.4305/303)
活塞直径 [mm] 40
夹紧范围 [mm] 38...49
附件
供货范围
适配器: 1x, 用于型号, MKT
用于圆柱体气缸的固定带: 1x
注释
包装单位 1 件