搜索
CN
产品
行业
工业物联网和解决方案
服务
公司
产品分类
附件
安装附件和固定技术
气缸传感器安装附件
E11912
用于支撑杆气缸的安装适配器
E11912
ADAPT TIE ROD CYL D5-7
用于支撑杆气缸的安装适配器
E11912
ADAPT TIE ROD CYL D5-7
用于将气缸开关连接到横拉杆汽缸
坚固的金属设计,适用于严苛工业环境
由完美调整的机械解决方案得来的低重量
适配器中传感器位置受到保护
简单快捷并且稳固的安装
技术参数
下载
更多信息
尺寸图
应用
设计
用于型号 MKT
机械技术数据
重量 [g]
11.5
原材料
适配器: 铝; 螺栓: 特种钢
夹紧范围 [mm]
5...7
附件
供货范围
固定螺栓: 1
注释
包装单位
1 件
E11912 –
ADAPT TIE ROD CYL D5-7
1
固定螺栓 SW 2