搜索
CN
产品
行业
工业物联网和解决方案
服务
公司
产品分类
连接技术
接线端子
接线端子
E11930
公母接头
E11930
COMBICON cage clamp set
公母接头
E11930
COMBICON cage clamp set
控制柜模块的友好连接
易于维护的连接器
通过笼式弹簧夹轻松布线
技术参数
下载
更多信息
尺寸图
电气数据
电压额定 [V]
250
负载电流最大值 [A]
12; (2,5 mm²)
机械技术数据
重量 [g]
34.2
原材料
PA; 导电的部件: Cu合金 镀锡的
注释
注释
接线端子的颜色: 2 x 红色, 1 x 黑色, 1 x 灰色, 1 x 绿色
包装单位
5 件
E11930 –
COMBICON cage clamp set