• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 产品分类
  2. 附件
  3. 安装附件和固定技术
  4. 气缸传感器安装附件
  5. E12015

用于气缸开关的圆柱体气缸安装夹具

E12015

CLAMP FOR CLEAN LINE CYL 40/45

用于气缸开关的圆柱体气缸安装夹具

E12015

CLAMP FOR CLEAN LINE CYL 40/45

  • 用于将气缸开关连接到清洁线汽缸
  • 由完美调整的机械解决方案得来的低重量
  • 适配器中传感器位置受到保护
  • 简单快捷并且稳固的安装
应用
设计 用于型号 MKT
工作条件
环境温度 [°C] 0...50
机械技术数据
重量 [g] 12.1
原材料 安装夹子: POM; 固定夹具: 铝; 螺栓: 特种钢
拧紧扭矩 [Nm] 0.5; (固定螺栓)
夹紧范围 [mm] 44...45
活塞直径 [mm] 40
附件
供货范围
内六角头螺丝: 1 x SW2,5
注释
包装单位 1 件
图表
安装